Menu Ricerca

Riduttore M40 x 1.5 M32 x 1.5 46.0 mm PA Nero

Questo riduttore in poliammide nera (RAL 9005) offre un diverso grado di protezione in base alla combinazione con altri componenti. Riduce filettature o fori a dimensioni inferiori. Ha un intervallo di temperatura di esercizio compreso tra -40°C e +100°C
Codice articolo Essentra :

10208526

Codice articolo precedente:

1335902

441 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 99 3,4893 €
100 + 3,046 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

174,47 €

50 x 3,4893 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Dimensioni filettatura M40 x M32
Codice doganale 3917400099
Dimensioni filetto interno M32 x 1.5
Dimensione filettatura esterna M40 x 1.5
Materiale (nome esteso) Poliammide PA6

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci