Menu Ricerca

Rallentatore a rotazione - Senza riduttore 80.0 N 15.0 mm PC

Codice articolo Essentra :

10317297

Codice articolo precedente:

RFRT-PN5

996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 + 0,448 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

448,00 €

1000 x 0,448 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro alloggiamento 15.0 mm
Altezza totale 7.6 mm
Materiale (nome esteso) Policarbonato
Colore Blu
Tipo di ingranaggio Ruota dentata standard
Coppia 80.0 N
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci