Menu Ricerca

Rallentatore a rotazione - Senza riduttore 0.95 N PA

This bidirectional damping is made of POM, polyamide (PA 66), silicone and silicone oil. It has a torque of 0.95 Ncm ±0.18 and body diameter of 14.8 mm to fit by screwing into place. It is used to control the speed and acceleration of a movement in a travelling body. Simple to install, they can be fitted as part of an assembly.
Codice articolo Essentra :

10403365

Codice articolo precedente:

551304

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 299 2,9176 €
300 - 999 2,6343 €
1000 + 2,1952 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

291,76 €

100 x 2,9176 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro alloggiamento 14.8 mm
Altezza totale 8.0 mm
Materiale (nome esteso) Poliossimetilene; poliammide 6.6; olio al silicone
Colore Nero
Tipo di ingranaggio Ruota dentata standard
Coppia 0.95 N
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci