10645376
551286
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 100 - 499 | 2,7906 € |
| 500 - 999 | 2,5197 € |
| 1000 + | 2,0997 € |
| Diametro alloggiamento | 15.1 mm |
|---|---|
| Diametro alloggiamento | 0.594 in |
| Altezza totale | 8.5 mm |
| Altezza totale | 0.335 in |
| Lunghezza totale | 19.7 mm |
| Lunghezza totale | 0.776 in |
| Materiale (nome esteso) | Poliossimetilene; poliammide 6.6; olio al silicone |
| Colore | Nero |
| Tipo di ingranaggio | Ruota dentata standard |
| Coppia | 0.95 N |
| Coppia | 0.95 N |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare