Menu Ricerca

Rallentatore a rotazione - Senza riduttore 2.20 N PA

This bidirectional damping is made of POM, polyamide (PA 66), silicone and silicone oil. It has a torque of 2.20 Ncm ±0.35 and has a body diameter of 15 mm to fit by screwing to place. It is used to control the speed and acceleration of a movement in a travelling body. Simple to install, they can be fitted as part of an assembly
Codice articolo Essentra :

10403136

Codice articolo precedente:

551253

5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 2,9176 €
500 - 999 2,6343 €
1000 + 2,1952 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

291,76 €

100 x 2,9176 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro alloggiamento 15.0 mm
Altezza totale 6.8 mm
Materiale (nome esteso) Poliossimetilene; poliammide 6.6; olio al silicone
Colore Nero
Tipo di ingranaggio Ruota dentata standard
Coppia 2.20 N
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci