Menu Ricerca

Piastra di fissaggio 2.5 mm 70.0 mm Acciaio

Questa staffa di montaggio per pistoni a gas è progettata per garantire un fissaggio stabile e funzionalità opzionale per i pistoni. Il fissaggio sollevato a forma di U è ideale per alloggiare forcelle con occhielli. È avvitabile ed è realizzata in acciaio al carbonio e zinco.
Codice articolo Essentra :

10306444

Codice articolo precedente:

552042

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
20 - 39 25,2727 €
40 - 139 20,3397 €
140 + 18,3085 €
Confezione standard: 20

Ordina a multipli di 20

Totale ordine:

505,45 €

20 x 25,2727 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo 6 - Aperto
Tipo raccordo Forcella con occhielli
Materiale (nome esteso) Acciaio al carbonio
Lunghezza totale 70.0 mm
Larghezza totale 18.0 mm
Diametro foro A 6.5 mm
Spessore piastra 2.5 mm
Distanza tra fori di fissaggio 51.0 mm
Distanza maggiore tra i fori di fissaggio 51.0 mm
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci