Menu Ricerca

Piastra di fissaggio 90° 70.0 mm 24.5 mm Acciaio

Questa staffa di montaggio per pistoni a gas è progettata per garantire un fissaggio stabile e funzionalità opzionale per i pistoni. Il fissaggio piatto a 90 °C è ideale per alloggiare giunti a sfera. È avvitabile e realizzata in acciaio al carbonio e zinco.
Codice articolo Essentra :

10306413

Codice articolo precedente:

552039

1195 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
20 - 39 7,1023 €
40 - 139 5,7067 €
140 - 259 5,1402 €
260 + 4,2973 €
Confezione standard: 20

Ordina a multipli di 20

Totale ordine:

142,05 €

20 x 7,1023 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo 1
Tipo raccordo Giunto a sfera
Materiale (nome esteso) Acciaio al carbonio
Diametro estremità sferica 10.0 mm
Lunghezza totale 70.0 mm
Larghezza totale 24.5 mm
Diametro foro A 6.5 mm
Diametro foro B 4.3 mm
Spessore piastra 3.0 mm
Distanza tra fori di fissaggio 25.0 mm
Distanza maggiore tra i fori di fissaggio 55.0 mm
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci