Menu Ricerca

Puntale rotondo 26.0 mm LDPE Bianco

Puntale standard per piedini rotondi con inserimento a spinta, progettato per proteggere le estremità dei tubi, le basi di sedie e tavoli, oltre alle applicazioni di arredi dall'usura a contatto con il pavimento. Fornisce una presa sicura ed evita danni a pavimenti e superfici. In LDPE bianco.
Codice articolo Essentra :

10588352

Codice articolo precedente:

460860

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
2000 + 0,1287 €
Confezione standard: 2000

Ordina a multipli di 2000

Totale ordine:

257,40 €

2000 x 0,1287 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 26.0 mm
H 25.0 mm
h 19.0 mm
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Colore Bianco
Tipo 1
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci