Menu Ricerca

Puntale rotondo 31.8 mm LDPE - PIR Bianco

Puntale standard per piedini rotondi con inserimento a spinta, progettato per proteggere le estremità dei tubi, le basi di sedie e tavoli, oltre alle applicazioni di arredi dall'usura a contatto con il pavimento. Fornisce una presa sicura ed evita danni a pavimenti e superfici. In LDPE bianco.
Codice articolo Essentra :

10084601

Codice articolo precedente:

12358

300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
80 - 799 0,8208 €
800 + 0,3385 €
Confezione standard: 800

Ordina a multipli di 80

Totale ordine:

65,66 €

80 x 0,8208 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 31.8 mm
h 27.0 mm
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Colore Bianco
Tipo 1
Codice doganale 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci