Menu Ricerca

Puntale rotondo 4.0 mm LDPE - PIR Nero

Puntale standard per piedini rotondi con inserimento a spinta, progettato per proteggere le estremità dei tubi, le basi di sedie e tavoli, oltre alle applicazioni di arredi dall'usura a contatto con il pavimento. Fornisce una presa sicura ed evita danni a pavimenti e superfici. In LDPE nero.
Codice articolo Essentra :

10116449

Codice articolo precedente:

009004022003

74402 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,2155 €
500 - 999 0,1519 €
1000 + 0,1094 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

21,55 €

100 x 0,2155 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 4.0 mm
H 11.0 mm
h 9.0 mm
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Colore Nero
Tipo 4
Codice doganale 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci