I puntali tondi affusolati proteggono le estremità dei tubi, i fondi delle sedie e altri mobili. Offrono protezione contro l'usura da urti e scivolamenti e resistenza ai graffi. Offrono una presa sicura. Semplici da installare, posizionandoli manualmente sull'estremità dell'applicazione.Offrono protezione a tubi, aste e filettature.Funzione antiscivolo e anti-graffi per i pavimenti.Utilizzati nella produzione di mobili, nella vendita al dettaglio e nelle applicazioni commerciali. Materiale: PVC, Nylon, LDPE - PIR Colore: Nero, Bianco, Naturale Codice Serie: SR1520, SRF0069
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | H | d | h | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1396 € - 0,229 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
||
| 0,0626 € - 0,1315 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| 0,0483 € - 0,1015 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| 1,1019 € - 4,2914 € | 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
2
|
||
| 0,4758 € - 0,9319 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
| 0,6316 € - 2,4644 € | 515 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
||
| 1,0225 € - 3,0875 € | 4940 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
2
|
||
| 0,8002 € - 3,1159 € | 51 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
2
|
||
| 0,5056 € - 1,9686 € | 656 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
||
| 0,939 € - 2,8326 € | 81 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
2
|
||
| 0,1883 € - 0,4574 € | 450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
2
|
||
| 0,2634 € - 0,5792 € | 3258 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
2
|
||
| 0,3512 € - 0,7761 € | 4856 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| 0,5311 € - 2,0678 € | 2556 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
| 0,8823 € - 3,4416 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
2
|
||
| 1,1769 € - 3,5408 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
2
|
||
| 0,3243 € - 0,7945 € | 603 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
||
| 0,4489 € - 1,7562 € | 560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
| 0,6968 € - 2,7193 € | 93 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
2
|
||
| 1,0286 € - 1,0286 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
3.543 in
90.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
2
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare