Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I puntali tondi affusolati proteggono le estremità dei tubi, i fondi delle sedie e altri mobili. Offrono protezione contro l'usura da urti e scivolamenti e resistenza ai graffi. Offrono una presa sicura. Semplici da installare, posizionandoli manualmente sull'estremità dell'applicazione.Offrono protezione a tubi, aste e filettature.Funzione antiscivolo e anti-graffi per i pavimenti.Utilizzati nella produzione di mobili, nella vendita al dettaglio e nelle applicazioni commerciali. Materiale: PVC, Nylon, LDPE - PIR Colore: Nero, Bianco, Naturale Codice Serie: SR1520, SRF0069
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | H | d | h | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0855 € - 0,1796 € | 78310 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
||
| 0,3243 € - 0,8506 € | 45497 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 0,0694 € - 0,1457 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
||
| 0,5934 € - 1,5585 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
||
| 0,1348 € - 0,2831 € | 4750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,4418 € - 0,6637 € | 17900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 0,2402 € - 0,5264 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 0,5953 € - 0,9026 € | 9100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
||
| 0,0278 € - 0,0585 € | 36250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
||
| 0,4951 € - 0,8561 € | 2350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
|
||
| 0,0413 € - 0,1079 € | 25179 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,286 € - 0,6008 € | 8175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 0,1422 € - 0,3479 € | 2100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 2,2633 € - 4,753 € | 6500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,1643 € - 0,3985 € | 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| 0,0917 € - 0,2403 € | 5600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
|
||
| 0,5042 € - 1,0588 € | 21796 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
||
| 0,064 € - 0,1344 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
| 10202548 | 0,0338 € - 0,0889 € | 5500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
| 0,0264 € - 0,0698 € | 19000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm