Menu Ricerca

Puntali rotondi - Conici

Disponibile

I puntali tondi affusolati proteggono le estremità dei tubi, i fondi delle sedie e altri mobili. Offrono protezione contro l'usura da urti e scivolamenti e resistenza ai graffi. Offrono una presa sicura. Semplici da installare, posizionandoli manualmente sull'estremità dell'applicazione.Offrono protezione a tubi, aste e filettature.Funzione antiscivolo e anti-graffi per i pavimenti.Utilizzati nella produzione di mobili, nella vendita al dettaglio e nelle applicazioni commerciali. Materiale: PVC, Nylon, LDPE - PIR Colore: Nero, Bianco, Naturale Codice Serie: SR1520, SRF0069

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
82 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità H d h Tipo Acquista
0,1396 € - 0,229 € Richiedi il lead time qui
7.9 mm
14.3 mm
1
0,0626 € - 0,1315 € Richiedi il lead time qui
6.3 mm
11.9 mm
1
0,0483 € - 0,1015 € Richiedi il lead time qui
4.8 mm
11.9 mm
1
1,1019 € - 4,2914 € 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.0 mm
40.0 mm
2
0,4758 € - 0,9319 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
24.0 mm
2
0,6316 € - 2,4644 € 515 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
30.0 mm
2
1,0225 € - 3,0875 € 4940 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
34.0 mm
2
0,8002 € - 3,1159 € 51 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
34.0 mm
2
0,5056 € - 1,9686 € 656 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
30.0 mm
2
0,939 € - 2,8326 € 81 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
39.0 mm
2
0,1883 € - 0,4574 € 450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
13.0 mm
2
0,2634 € - 0,5792 € 3208 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
17.0 mm
2
0,3512 € - 0,7761 € 4856 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
20.0 mm
2
0,5311 € - 2,0678 € 2556 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
26.0 mm
2
0,8823 € - 3,4416 € Richiedi il lead time qui
28.0 mm
32.0 mm
2
1,1769 € - 3,5408 € Richiedi il lead time qui
32.0 mm
39.0 mm
2
0,3243 € - 0,7945 € 603 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
22.0 mm
2
0,4489 € - 1,7562 € 560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
26.0 mm
2
0,6968 € - 2,7193 € 93 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
32.0 mm
2
1,0286 € - 1,0286 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
90.0 mm
31.0 mm
2
  • di 5
Puntale conico 7.9 mm PVC Nero

10087442

Fascia di prezzo
0,229 € - 0,1396 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    7.9 mm
  • h
    14.3 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    1
Puntale rotondo 6.3 mm Nylon Naturale

10140819

Fascia di prezzo
0,1315 € - 0,0626 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    6.3 mm
  • h
    11.9 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    1
Puntale rotondo 4.8 mm Nylon Naturale

10140826

Fascia di prezzo
0,1015 € - 0,0483 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    4.8 mm
  • h
    11.9 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    1
Puntale conico 40.0 mm 35.0 mm PVC Nero

10404171

Fascia di prezzo
4,2914 € - 1,1019 €

Livelli di giacenza
60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    35.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    2
Puntale conico 24.0 mm 20.0 mm PVC Bianco

10404058

Fascia di prezzo
0,9319 € - 0,4758 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    20.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Bianco
  • Tipo
    2
Puntale conico 30.0 mm 25.0 mm PVC Bianco

10404096

Fascia di prezzo
2,4644 € - 0,6316 €

Livelli di giacenza
515 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    25.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Bianco
  • Tipo
    2
Puntale conico 34.0 mm 30.0 mm PVC Bianco

10404133

Fascia di prezzo
3,0875 € - 1,0225 €

Livelli di giacenza
4940 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    30.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Bianco
  • Tipo
    2
Puntale conico 34.0 mm 30.0 mm PVC Nero

10404140

Fascia di prezzo
3,1159 € - 0,8002 €

Livelli di giacenza
51 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    30.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    2
Puntale conico 30.0 mm 25.0 mm PVC Nero

10404102

Fascia di prezzo
1,9686 € - 0,5056 €

Livelli di giacenza
656 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    25.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    2
Puntale conico 39.0 mm 32.0 mm PVC Nero

10404164

Fascia di prezzo
2,8326 € - 0,939 €

Livelli di giacenza
81 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    32.0 mm
  • h
    39.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    2
Puntale conico 13.0 mm 8.0 mm PVC Bianco

10403945

Fascia di prezzo
0,4574 € - 0,1883 €

Livelli di giacenza
450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    8.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Bianco
  • Tipo
    2
Puntale conico 17.0 mm 12.0 mm PVC Bianco

10403976

Fascia di prezzo
0,5792 € - 0,2634 €

Livelli di giacenza
3208 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    12.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Bianco
  • Tipo
    2
Puntale conico 20.0 mm 16.0 mm PVC Bianco

10404010

Fascia di prezzo
0,7761 € - 0,3512 €

Livelli di giacenza
4856 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    16.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Bianco
  • Tipo
    2
Puntale conico 26.0 mm 22.0 mm PVC Bianco

10404072

Fascia di prezzo
2,0678 € - 0,5311 €

Livelli di giacenza
2556 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    22.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Bianco
  • Tipo
    2
Puntale conico 32.0 mm 28.0 mm PVC Bianco

10404119

Fascia di prezzo
3,4416 € - 0,8823 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    28.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Bianco
  • Tipo
    2
Puntale conico 39.0 mm 32.0 mm PVC Bianco

10404157

Fascia di prezzo
3,5408 € - 1,1769 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    32.0 mm
  • h
    39.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Bianco
  • Tipo
    2
Puntale conico 22.0 mm 18.0 mm PVC Nero

10404041

Fascia di prezzo
0,7945 € - 0,3243 €

Livelli di giacenza
603 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    18.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    2
Puntale conico 26.0 mm 22.0 mm PVC Nero

10404089

Fascia di prezzo
1,7562 € - 0,4489 €

Livelli di giacenza
560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    22.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    2
Puntale conico 32.0 mm 28.0 mm PVC Nero

10404126

Fascia di prezzo
2,7193 € - 0,6968 €

Livelli di giacenza
93 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    28.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    2
Puntale conico 90.0 mm 40.0 mm PVC Nero

10323717

Fascia di prezzo
1,0286 € - 1,0286 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    90.0 mm
  • h
    31.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    2