I puntali tondi affusolati proteggono le estremità dei tubi, i fondi delle sedie e altri mobili. Offrono protezione contro l'usura da urti e scivolamenti e resistenza ai graffi. Offrono una presa sicura. Semplici da installare, posizionandoli manualmente sull'estremità dell'applicazione.Offrono protezione a tubi, aste e filettature.Funzione antiscivolo e anti-graffi per i pavimenti.Utilizzati nella produzione di mobili, nella vendita al dettaglio e nelle applicazioni commerciali. Materiale: PVC, Nylon, LDPE - PIR Colore: Nero, Bianco, Naturale Codice Serie: SR1520, SRF0069
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | H | d | h | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richiedi il lead time qui |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
|||
| 0,9161 € - 2,7635 € | 81 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
2 - Angolo a tre vie
|
||
| 0,1989 € - 0,5831 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
2 - Angolo a tre vie
|
||
| 0,2874 € - 0,6314 € | 1317 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2 - Angolo a tre vie
|
||
| 0,409 € - 0,8995 € | 350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2 - Angolo a tre vie
|
||
| 1,1482 € - 3,4544 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
2 - Angolo a tre vie
|
||
| 0,5181 € - 2,0174 € | 2556 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2 - Angolo a tre vie
|
||
| 0,8608 € - 3,3577 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
2 - Angolo a tre vie
|
||
| 0,3426 € - 0,7572 € | 4856 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2 - Angolo a tre vie
|
||
| 0,4642 € - 0,9092 € | 208 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2 - Angolo a tre vie
|
||
| 0,2473 € - 0,543 € | 1788 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2 - Angolo a tre vie
|
||
| 0,3164 € - 0,7751 € | 603 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2 - Angolo a tre vie
|
||
| 0,6162 € - 2,4042 € | 515 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2 - Angolo a tre vie
|
||
| 0,9976 € - 3,0122 € | 4940 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
2 - Angolo a tre vie
|
||
| 0,4932 € - 1,9206 € | 656 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2 - Angolo a tre vie
|
||
| 1,075 € - 4,1867 € | 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
2 - Angolo a tre vie
|
||
| 0,438 € - 1,7134 € | 580 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2 - Angolo a tre vie
|
||
| 0,6798 € - 2,653 € | 93 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
2 - Angolo a tre vie
|
||
| 0,1046 € - 0,257 € | 3620 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2 - Angolo a tre vie
|
||
| 0,163 € - 0,3965 € | 18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
2 - Angolo a tre vie
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare