Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I puntali tondi affusolati proteggono le estremità dei tubi, i fondi delle sedie e altri mobili. Offrono protezione contro l'usura da urti e scivolamenti e resistenza ai graffi. Offrono una presa sicura. Semplici da installare, posizionandoli manualmente sull'estremità dell'applicazione.Offrono protezione a tubi, aste e filettature.Funzione antiscivolo e anti-graffi per i pavimenti.Utilizzati nella produzione di mobili, nella vendita al dettaglio e nelle applicazioni commerciali. Materiale: PVC, Nylon, LDPE - PIR Colore: Nero, Bianco, Naturale Codice Serie: SR1520, SRF0069
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | H | d | h | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1396 € - 0,229 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
||
| 0,1685 € - 0,2608 € | 2250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
| 0,0483 € - 0,1015 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| 0,939 € - 2,8326 € | 81 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
2
|
||
| 0,4192 € - 0,922 € | 276 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
| 0,0892 € - 0,1383 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| 0,3512 € - 0,7761 € | 4856 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| 0,4758 € - 0,9319 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
| 0,6316 € - 2,4644 € | 515 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
||
| 0,5056 € - 1,9686 € | 656 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
||
| 1,0225 € - 3,0875 € | 4940 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
2
|
||
| 0,8002 € - 3,1159 € | 51 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
2
|
||
| 1,1019 € - 4,2914 € | 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
2
|
||
| 0,1784 € - 0,2784 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
1
|
||
| 1,1769 € - 3,5408 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
2
|
||
| 0,0618 € - 0,0868 € | 125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| 1,6712 € - 3,6682 € | 73 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
2.52 in
64.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
2
|
||
| 1,6854 € - 3,7107 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
| 0,1154 € - 0,2832 € | 2539 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| 0,439 € - 0,9602 € | 157 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2