Menu Ricerca

Puntale per morsetti a ginocchiera 4.1 mm (T) 12.0 mm (L) M6 Acciaio

Codice articolo Essentra :

10504475

Codice articolo precedente:

1505000

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Purtroppo non sono disponibili informazioni sui prezzi. Chiama il nostro servizio clienti al numero 051 63 25 266 o scrivi un'e-mail all'indirizzo sales@essentracomponents.it
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M6
Altezza testa 9.5 mm
Larghezza testa tra le estremità 6.0 mm
Lunghezza filetto 12.0 mm
Materiale testa Acciaio
Codice doganale 8466202000
Spessore testa 4.1 mm
Lunghezza sotto la testa 12.0 mm

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci