Menu Ricerca

Puntale per morsetti a ginocchiera 13.5 mm (T) 40.0 mm (L) M16 Acciaio

Codice articolo Essentra :

10504451

Codice articolo precedente:

1504998

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Purtroppo non sono disponibili informazioni sui prezzi. Chiama il nostro servizio clienti al numero 051 63 25 266 o scrivi un'e-mail all'indirizzo sales@essentracomponents.it
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M16
Altezza testa 1.5 mm
Larghezza testa tra le estremità 8.5 mm
Lunghezza filetto 50.0 mm
Materiale testa Acciaio
Codice doganale 8466202000
Spessore testa 13.5 mm
Lunghezza sotto la testa 40.0 mm

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci