10211564
1339733
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 26,3818 € |
| 10 - 29 | 12,5628 € |
| 30 + | 11,8971 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Lunghezza | 73.0 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 2.874 in |
| Colore | Nero |
| Materiale (nome esteso) | PA |
| Tipo di disposizione del circuito | 1NO |
| Larghezza | 1.181 in |
| Larghezza | 30.0 mm |
| Tipo | IP65 |
| Intervallo temperatura | -15 - 70 °C |
| Intervallo temperatura | 5 - 158 °F |
| Diametro foro | 0.866 in |
| Diametro foro | 22.0 mm |
| Materiale involucro | Plastica |
| Codice doganale | 8536508090 |
| Standard di | IP 65 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare