Menu Ricerca

Fibre Splice Protector 1.2 mm Clear

Fibre Splice Protection tube that bonds to the fibre and has heat shrinkable Polyolefin outside. A stainless steel rod provides additional rigidity.
Codice articolo:

1262150

In produzione For more information Delivery & returns
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 + 3,5357 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

353,57 €

100 x 3,5357 €

Aggiungi campione +

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colour Clear
Inside Material PE Copolymer Adhesive
Outside Material Polyolefin
Rod Material Stainless Spring Steel
Inner Tube Diameter 1.2 mm
Recovered Diameter 2.4 mm
Package Quantity 100
Commodity Code 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci