Menu Ricerca

Protezione per giunti in fibra 1.2 mm 2.4 mm Trasparente

Il tubo di protezione per giunti per fibra si lega alla fibra e l'esterno è in poliolefine termorestringente. Un'asta in acciaio inossidabile fornisce ulteriore rigidità.
Codice articolo Essentra :

10337707

Codice articolo precedente:

1262149

1238 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,2268 €
500 + 0,2041 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

22,68 €

100 x 0,2268 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Trasparente
Materiale interno Adesivo in copolimero PE
Materiale esterno Poliolefina
Materiale asta Acciaio armonico inossidabile
Diametro interno tubo 1.2 mm
Diametro recuperato 2.4 mm
Quantità per confezione 100
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci