Le protezioni per angoli coprono completamente gli angoli appuntiti o delicati per proteggerli da eventuali danni durante il trasporto e lo stoccaggio. Disponibili in diversi tipi: standard, aperte, ampliabili, per impieghi gravosi e con angolo a 3 vie.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Colore | Spessore pannello | Materiale (nome esteso) | Tipo | Acquista | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,315 € - 1,1482 € | 5913 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.772 in
45.0 mm
|
Natural
|
|
Polietilene a bassa densità
|
1 - Standard Protector
|
|||||
0,0936 € - 0,4684 € | In produzione |
1.772 in
45.0 mm
|
Nero
|
0.315 in
8.0 mm
|
Polietilene a bassa densità
|
3 - Standard Protector
|
|||||
0,1381 € - 0,6922 € | 11313 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.165 in
55.0 mm
|
Nero
|
0.709 in
18.0 mm
|
Polietilene a bassa densità
|
3 - Standard Protector
|
|||||
0,181 € - 0,8194 € | 395 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.165 in
55.0 mm
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polietilene a bassa densità
|
3 - Standard Protector
|
|||||
0,2874 € - 0,7171 € | 2957 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
Natural
|
|
Polietilene a bassa densità
|
1 - Standard Protector
|
|||||
0,09 € - 0,449 € | 911 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.772 in
45.0 mm
|
Nero
|
0.236 in
6.0 mm
|
Polietilene a bassa densità
|
3 - Standard Protector
|
|||||
0,1303 € - 0,6522 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.165 in
55.0 mm
|
Nero
|
0.591 in
15.0 mm
|
Polietilene a bassa densità
|
3 - Standard Protector
|
|||||
0,1796 € - 0,8097 € | In produzione |
2.165 in
55.0 mm
|
Nero
|
0.945 in
24.0 mm
|
Polietilene a bassa densità
|
3 - Standard Protector
|
|||||
0,1019 € - 0,1193 € | 3837 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.165 in
55.0 mm
|
Nero
|
|
Polipropilene
|
5 - Expandable
|
|||||
0,1033 € - 0,5167 € | 2292 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.772 in
45.0 mm
|
Nero
|
0.157 in
4.0 mm
|
Polietilene a bassa densità
|
3 - Standard Protector
|
|||||
0,1003 € - 0,5015 € | 308 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.772 in
45.0 mm
|
Nero
|
0.472 in
12.0 mm
|
Polietilene a bassa densità
|
3 - Standard Protector
|
|||||
0,1451 € - 0,6535 € | 3097 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.165 in
55.0 mm
|
Nero
|
0.866 in
22.0 mm
|
Polietilene a bassa densità
|
3 - Standard Protector
|
|||||
0,2128 € - 0,8511 € | In produzione |
2.165 in
55.0 mm
|
Nero
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polietilene a bassa densità
|
3 - Standard Protector
|
|||||
0,2445 € - 0,9838 € | 248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.165 in
55.0 mm
|
Nero
|
1.85 in
47.0 mm
|
Polietilene a bassa densità
|
3 - Standard Protector
|
|||||
0,1191 € - 0,3578 € | 498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.165 in
55.0 mm
|
Nero
|
|
Polipropilene
|
5 - Expandable
|
|||||
0,2058 € - 0,8263 € | 2511 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.165 in
55.0 mm
|
Nero
|
1.102 in
28.0 mm
|
Polietilene a bassa densità
|
3 - Standard Protector
|
|||||
0,2293 € - 0,9216 € | 248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.165 in
55.0 mm
|
Nero
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polietilene a bassa densità
|
3 - Standard Protector
|
|||||
0,4048 € - 1,4094 € | 316 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.772 in
45.0 mm
|
Bianco
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polietilene a bassa densità
|
4 - Heavy Duty
|
|||||
0,2141 € - 0,2501 € | 9012 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.756 in
70.0 mm
|
Bianco
|
|
Polipropilene
|
5 - Expandable
|
|||||
0,362 € - 0,3827 € | 44800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.772 in
45.0 mm
|
Nero
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polietilene a bassa densità
|
4 - Heavy Duty
|
|||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare