Menu Ricerca

Protezioni per angoli

Disponibile

Le protezioni per gli angoli proteggono gli angoli più acuti e delicati durante il trasporto e lo stoccaggio. Il design garantisce un adattamento sicuro e aderente, facile da installare e da rimuovere semplicemente spingendolo in posizione. Comunemente utilizzati in ambienti industriali, commerciali e residenziali.Utilizzate per coprire angoli appuntiti o delicati proteggendoli dai danni durante il trasporto e lo stoccaggio.Sono semplici da installare e rimuovere a pressione.Comunemente utilizzate in ambienti industriali, commerciali e residenziali. Materiale: LDPE, PP Colore: Bianco, Nero Codice Serie: SR1041

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
55 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità T L Colore t Materiale Tipo Acquista
0,2874 € - 0,7171 € 2957 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.2 mm
32.0 mm
Bianco
0.8 mm
LDPE
1
0,09 € - 0,449 € 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
45.0 mm
Nero
LDPE
3
0,1851 € - 0,7392 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
45.0 mm
Bianco
LDPE
4 - Impieghi gravosi
0,362 € - 0,3827 € 7090 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
45.0 mm
Bianco
LDPE - PIR
4 - Impieghi gravosi
0,2169 € - 0,8705 € 223 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
55.0 mm
Nero
LDPE
3
0,2501 € - 0,7503 € 2875 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
70.0 mm
Nero
35.0 mm
PP
5
0,4048 € - 1,4094 € 350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
45.0 mm
Bianco
LDPE
4 - Impieghi gravosi
0,2141 € - 0,2501 € 81800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
45.0 mm
Nero
35.0 mm
PP
5
0,2293 € - 0,9216 € 225 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
55.0 mm
Nero
LDPE
3
0,2058 € - 0,8263 € 2525 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
55.0 mm
Nero
LDPE
3
0,0916 € - 0,1072 € 11797 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
45.0 mm
Nero
LDPE - PIR
3
0,2238 € - 0,8953 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.0 mm
55.0 mm
Nero
LDPE
3
0,3468 € - 1,2187 € 225 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
45.0 mm
Bianco
LDPE
4 - Impieghi gravosi
0,3896 € - 0,9741 € 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.0 mm
45.0 mm
Nero
LDPE
6 - Aperto
0,2445 € - 0,9838 € 225 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
47.0 mm
55.0 mm
Nero
LDPE
3
0,1191 € - 0,3578 € 521 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.0 mm
55.0 mm
Nero
15.0 mm
PP
5
0,2128 € - 0,8511 € Richiedi il lead time qui
30.0 mm
55.0 mm
Nero
LDPE
3
0,0961 € - 0,1127 € 150548 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
45.0 mm
Nero
LDPE - PIR
3
0,1381 € - 0,6922 € 10363 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
55.0 mm
Nero
LDPE
3
0,1796 € - 0,8097 € Richiedi il lead time qui
24.0 mm
55.0 mm
Nero
LDPE
3
  • di 3
Protezione per angoli 1 - Protezione standard 1.2 mm LDPE Bianco

10360866

Fascia di prezzo
0,7171 € - 0,2874 €

Livelli di giacenza
2957 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    32.0 mm
  • T
    1.2 mm
  • t
    0.8 mm
  • Tipo
    1
  • Stile
    Standard Protector
Protezione per angoli 3 - Protezione standard 6.0 mm LDPE Nero

10360903

Fascia di prezzo
0,449 € - 0,09 €

Livelli di giacenza
900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    45.0 mm
  • T
    6.0 mm
  • Tipo
    3
  • Stile
    Standard Protector
  • Colore
    Nero
Protezione per angoli 4 - Impieghi gravosi 20.0 mm LDPE Bianco

10361061

Fascia di prezzo
0,7392 € - 0,1851 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    45.0 mm
  • T
    20.0 mm
  • Tipo
    4 - Impieghi gravosi
  • Stile
    Heavy Duty Protector
  • Colore
    Bianco
Protezione per angoli 4 - Impieghi gravosi 40.0 mm LDPE - PIR Bianco

10103432

Fascia di prezzo
0,3827 € - 0,362 €

Livelli di giacenza
7090 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    45.0 mm
  • T
    40.0 mm
  • Tipo
    4 - Impieghi gravosi
  • Stile
    Heavy Duty Protector
  • Colore
    Bianco
Protezione per angoli 3 - Protezione standard 32.0 mm LDPE Nero

10361023

Fascia di prezzo
0,8705 € - 0,2169 €

Livelli di giacenza
223 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    55.0 mm
  • T
    32.0 mm
  • Tipo
    3
  • Stile
    Standard Protector
  • Colore
    Nero
Protezione per angoli 5 - Espandibile 60.0 mm PP Nero

10361108

Fascia di prezzo
0,7503 € - 0,2501 €

Livelli di giacenza
2875 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    70.0 mm
  • T
    60.0 mm
  • t
    35.0 mm
  • Tipo
    5
  • Stile
    Expandable Protector
Protezione per angoli 4 - Impieghi gravosi 40.0 mm LDPE Bianco

10361085

Fascia di prezzo
1,4094 € - 0,4048 €

Livelli di giacenza
350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    45.0 mm
  • T
    40.0 mm
  • Tipo
    4 - Impieghi gravosi
  • Stile
    Heavy Duty Protector
  • Colore
    Bianco
Protezione per angoli 5 - Espandibile 60.0 mm PP Nero

10082034

Fascia di prezzo
0,2501 € - 0,2141 €

Livelli di giacenza
81800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    45.0 mm
  • T
    60.0 mm
  • t
    35.0 mm
  • Tipo
    5
  • Stile
    Expandable Protector
Protezione per angoli 3 - Protezione standard 40.0 mm LDPE Nero

10361047

Fascia di prezzo
0,9216 € - 0,2293 €

Livelli di giacenza
225 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    55.0 mm
  • T
    40.0 mm
  • Tipo
    3
  • Stile
    Standard Protector
  • Colore
    Nero
Protezione per angoli 3 - Protezione standard 28.0 mm LDPE Nero

10361009

Fascia di prezzo
0,8263 € - 0,2058 €

Livelli di giacenza
2525 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    55.0 mm
  • T
    28.0 mm
  • Tipo
    3
  • Stile
    Standard Protector
  • Colore
    Nero
Protezione per angoli 4.0 mm (PT)

10074725

Fascia di prezzo
0,1072 € - 0,0916 €

Livelli di giacenza
11797 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    45.0 mm
  • T
    4.0 mm
  • Tipo
    3
  • Stile
    Standard Protector
  • Colore
    Nero
Protezione per angoli 3 - Protezione standard 38.0 mm LDPE Nero

10361030

Fascia di prezzo
0,8953 € - 0,2238 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    55.0 mm
  • T
    38.0 mm
  • Tipo
    3
  • Stile
    Standard Protector
  • Colore
    Nero
Protezione per angoli 4 - Impieghi gravosi 30.0 mm LDPE Bianco

10361078

Fascia di prezzo
1,2187 € - 0,3468 €

Livelli di giacenza
225 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    45.0 mm
  • T
    30.0 mm
  • Tipo
    4 - Impieghi gravosi
  • Stile
    Heavy Duty Protector
  • Colore
    Bianco
Protezione per angoli 6 - Aperto 34.0 mm LDPE Nero

10361115

Fascia di prezzo
0,9741 € - 0,3896 €

Livelli di giacenza
25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    45.0 mm
  • T
    34.0 mm
  • Tipo
    6 - Aperto
  • Stile
    Open Protector
  • Colore
    Nero
Protezione per angoli 3 - Protezione standard 47.0 mm LDPE Nero

10361054

Fascia di prezzo
0,9838 € - 0,2445 €

Livelli di giacenza
225 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    55.0 mm
  • T
    47.0 mm
  • Tipo
    3
  • Stile
    Standard Protector
  • Colore
    Nero
Protezione per angoli 5 - Espandibile 35.0 mm PP Nero

10361092

Fascia di prezzo
0,3578 € - 0,1191 €

Livelli di giacenza
521 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    55.0 mm
  • T
    35.0 mm
  • t
    15.0 mm
  • Tipo
    5
  • Stile
    Expandable Protector
Protezione per angoli 3 - Protezione standard 30.0 mm LDPE Nero

10361016

Fascia di prezzo
0,8511 € - 0,2128 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • L
    55.0 mm
  • T
    30.0 mm
  • Tipo
    3
  • Stile
    Standard Protector
  • Colore
    Nero
Protezione per angoli 3 - Protezione standard 6.0 mm LDPE - PIR Nero

10074732

Fascia di prezzo
0,1127 € - 0,0961 €

Livelli di giacenza
150548 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    45.0 mm
  • T
    6.0 mm
  • Tipo
    3
  • Stile
    Standard Protector
  • Colore
    Nero
Protezione per angoli 3 - Protezione standard 18.0 mm LDPE Nero

10360958

Fascia di prezzo
0,6922 € - 0,1381 €

Livelli di giacenza
10363 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    55.0 mm
  • T
    18.0 mm
  • Tipo
    3
  • Stile
    Standard Protector
  • Colore
    Nero
Protezione per angoli 3 - Protezione standard 24.0 mm LDPE Nero

10360989

Fascia di prezzo
0,8097 € - 0,1796 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • L
    55.0 mm
  • T
    24.0 mm
  • Tipo
    3
  • Stile
    Standard Protector
  • Colore
    Nero