Menu Ricerca

Protezioni per angoli

Disponibile

Le protezioni per gli angoli proteggono gli angoli più acuti e delicati durante il trasporto e lo stoccaggio. Il design garantisce un adattamento sicuro e aderente, facile da installare e da rimuovere semplicemente spingendolo in posizione. Comunemente utilizzati in ambienti industriali, commerciali e residenziali.Utilizzate per coprire angoli appuntiti o delicati proteggendoli dai danni durante il trasporto e lo stoccaggio.Sono semplici da installare e rimuovere a pressione.Comunemente utilizzate in ambienti industriali, commerciali e residenziali. Materiale: LDPE, PP Colore: Bianco, Nero Codice Serie: SR1041

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
55 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità T L Colore t Materiale Tipo Acquista
0,1897 € - 0,7577 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
45.0 mm
Bianco
LDPE
4
0,2563 € - 0,769 € 3125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
70.0 mm
Nero
35.0 mm
PP
5
0,2195 € - 0,2563 € 60800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
45.0 mm
Nero
35.0 mm
PP
5
0,3994 € - 0,9985 € 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.0 mm
45.0 mm
Nero
LDPE
6
0,2351 € - 0,9446 € 225 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
55.0 mm
Nero
LDPE
3
0,4149 € - 1,4446 € 350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
45.0 mm
Bianco
LDPE
4
0,2506 € - 1,0084 € 225 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
47.0 mm
55.0 mm
Nero
LDPE
3
0,122 € - 0,3668 € 496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.0 mm
55.0 mm
Nero
15.0 mm
PP
5
0,3555 € - 1,2492 € 225 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
45.0 mm
Bianco
LDPE
4
0,211 € - 0,8469 € 2525 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
55.0 mm
Nero
LDPE
3
0,0939 € - 0,1099 € 10797 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
45.0 mm
Nero
LDPE - PIR
3
0,2294 € - 0,9177 € Richiedi il lead time qui
38.0 mm
55.0 mm
Nero
LDPE
3
0,2181 € - 0,8724 € Richiedi il lead time qui
30.0 mm
55.0 mm
Nero
LDPE
3
0,2223 € - 0,8922 € 223 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
55.0 mm
Nero
LDPE
3
0,371 € - 0,3923 € 7090 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
45.0 mm
Bianco
LDPE - PIR
4
0,1058 € - 0,1236 € 98225 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
45.0 mm
Nero
LDPE - PIR
3
0,1713 € - 0,2011 € 24296 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
55.0 mm
Nero
LDPE - PIR
3
0,1883 € - 0,2195 € 12250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.0 mm
55.0 mm
Nero
LDPE - PIR
3
0,1586 € - 0,1883 € 84500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
55.0 mm
Nero
LDPE - PIR
3
0,1175 € - 0,1375 € 60229 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
45.0 mm
Nero
LDPE - PIR
3
  • di 3
Protezione per angoli 4 - Impieghi gravosi 20.0 mm LDPE Bianco

10361061

Fascia di prezzo
0,7577 € - 0,1897 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    45.0 mm
  • T
    20.0 mm
  • Tipo
    4
  • Stile
    Heavy Duty Protector
  • Colore
    Bianco
Protezione per angoli 5 - Espandibile 60.0 mm PP Nero

10361108

Fascia di prezzo
0,769 € - 0,2563 €

Livelli di giacenza
3125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    70.0 mm
  • T
    60.0 mm
  • t
    35.0 mm
  • Tipo
    5
  • Stile
    Expandable Protector
Protezione per angoli 5 - Espandibile 60.0 mm PP Nero

10082034

Fascia di prezzo
0,2563 € - 0,2195 €

Livelli di giacenza
60800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    45.0 mm
  • T
    60.0 mm
  • t
    35.0 mm
  • Tipo
    5
  • Stile
    Expandable Protector
Protezione per angoli 6 - Aperto 34.0 mm LDPE Nero

10361115

Fascia di prezzo
0,9985 € - 0,3994 €

Livelli di giacenza
25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    45.0 mm
  • T
    34.0 mm
  • Tipo
    6
  • Stile
    Open Protector
  • Colore
    Nero
Protezione per angoli 3 - Protezione standard 40.0 mm LDPE Nero

10361047

Fascia di prezzo
0,9446 € - 0,2351 €

Livelli di giacenza
225 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    55.0 mm
  • T
    40.0 mm
  • Tipo
    3
  • Stile
    Standard Protector
  • Colore
    Nero
Protezione per angoli 4 - Impieghi gravosi 40.0 mm LDPE Bianco

10361085

Fascia di prezzo
1,4446 € - 0,4149 €

Livelli di giacenza
350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    45.0 mm
  • T
    40.0 mm
  • Tipo
    4
  • Stile
    Heavy Duty Protector
  • Colore
    Bianco
Protezione per angoli 3 - Protezione standard 47.0 mm LDPE Nero

10361054

Fascia di prezzo
1,0084 € - 0,2506 €

Livelli di giacenza
225 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    55.0 mm
  • T
    47.0 mm
  • Tipo
    3
  • Stile
    Standard Protector
  • Colore
    Nero
Protezione per angoli 5 - Espandibile 35.0 mm PP Nero

10361092

Fascia di prezzo
0,3668 € - 0,122 €

Livelli di giacenza
496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    55.0 mm
  • T
    35.0 mm
  • t
    15.0 mm
  • Tipo
    5
  • Stile
    Expandable Protector
Protezione per angoli 4 - Impieghi gravosi 30.0 mm LDPE Bianco

10361078

Fascia di prezzo
1,2492 € - 0,3555 €

Livelli di giacenza
225 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    45.0 mm
  • T
    30.0 mm
  • Tipo
    4
  • Stile
    Heavy Duty Protector
  • Colore
    Bianco
Protezione per angoli 3 - Protezione standard 28.0 mm LDPE Nero

10361009

Fascia di prezzo
0,8469 € - 0,211 €

Livelli di giacenza
2525 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    55.0 mm
  • T
    28.0 mm
  • Tipo
    3
  • Stile
    Standard Protector
  • Colore
    Nero
Protezione per angoli 4.0 mm (PT)

10074725

Fascia di prezzo
0,1099 € - 0,0939 €

Livelli di giacenza
10797 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    45.0 mm
  • T
    4.0 mm
  • Tipo
    3
  • Stile
    Standard Protector
  • Colore
    Nero
Protezione per angoli 3 - Protezione standard 38.0 mm LDPE Nero

10361030

Fascia di prezzo
0,9177 € - 0,2294 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • L
    55.0 mm
  • T
    38.0 mm
  • Tipo
    3
  • Stile
    Standard Protector
  • Colore
    Nero
Protezione per angoli 3 - Protezione standard 30.0 mm LDPE Nero

10361016

Fascia di prezzo
0,8724 € - 0,2181 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • L
    55.0 mm
  • T
    30.0 mm
  • Tipo
    3
  • Stile
    Standard Protector
  • Colore
    Nero
Protezione per angoli 3 - Protezione standard 32.0 mm LDPE Nero

10361023

Fascia di prezzo
0,8922 € - 0,2223 €

Livelli di giacenza
223 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    55.0 mm
  • T
    32.0 mm
  • Tipo
    3
  • Stile
    Standard Protector
  • Colore
    Nero
Protezione per angoli 4 - Impieghi gravosi 40.0 mm LDPE - PIR Bianco

10103432

Fascia di prezzo
0,3923 € - 0,371 €

Livelli di giacenza
7090 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    45.0 mm
  • T
    40.0 mm
  • Tipo
    4
  • Stile
    Heavy Duty Protector
  • Colore
    Bianco
Protezione per angoli 3 - Protezione standard 10.0 mm LDPE - PIR Nero

10081884

Fascia di prezzo
0,1236 € - 0,1058 €

Livelli di giacenza
98225 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    45.0 mm
  • T
    10.0 mm
  • Tipo
    3
  • Stile
    Standard Protector
  • Colore
    Nero
Protezione per angoli 3 - Protezione standard 28.0 mm LDPE - PIR Nero

10081969

Fascia di prezzo
0,2011 € - 0,1713 €

Livelli di giacenza
24296 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    55.0 mm
  • T
    28.0 mm
  • Tipo
    3
  • Stile
    Standard Protector
  • Colore
    Nero
Protezione per angoli 3 - Protezione standard 38.0 mm LDPE - PIR Nero

10081990

Fascia di prezzo
0,2195 € - 0,1883 €

Livelli di giacenza
12250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    55.0 mm
  • T
    38.0 mm
  • Tipo
    3
  • Stile
    Standard Protector
  • Colore
    Nero
Protezione per angoli 3 - Protezione standard 22.0 mm LDPE - PIR Nero

10081938

Fascia di prezzo
0,1883 € - 0,1586 €

Livelli di giacenza
84500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    55.0 mm
  • T
    22.0 mm
  • Tipo
    3
  • Stile
    Standard Protector
  • Colore
    Nero
Protezione per angoli 3 - Protezione standard 12.0 mm LDPE - PIR Nero

10081891

Fascia di prezzo
0,1375 € - 0,1175 €

Livelli di giacenza
60229 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    45.0 mm
  • T
    12.0 mm
  • Tipo
    3
  • Stile
    Standard Protector
  • Colore
    Nero