Menu Ricerca

Protezioni per angoli

Disponibile

Le protezioni per gli angoli proteggono gli angoli più acuti e delicati durante il trasporto e lo stoccaggio. Il design garantisce un adattamento sicuro e aderente, facile da installare e da rimuovere semplicemente spingendolo in posizione. Comunemente utilizzati in ambienti industriali, commerciali e residenziali.Utilizzate per coprire angoli appuntiti o delicati proteggendoli dai danni durante il trasporto e lo stoccaggio.Sono semplici da installare e rimuovere a pressione.Comunemente utilizzate in ambienti industriali, commerciali e residenziali. Materiale: LDPE, PP Colore: Bianco, Nero Codice Serie: SR1041

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
55 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità T L Colore t Materiale Tipo Acquista
0,3866 € - 0,4517 € 45335 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
45.0 mm
Bianco
LDPE - PIR
4
0,1058 € - 0,1236 € 98225 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
45.0 mm
Nero
LDPE - PIR
3
0,1586 € - 0,1883 € 84500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
55.0 mm
Nero
LDPE - PIR
3
0,1409 € - 0,1657 € 88092 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
55.0 mm
Nero
LDPE - PIR
3
0,0985 € - 0,1155 € 245900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
45.0 mm
Nero
LDPE - PIR
3
0,1175 € - 0,1375 € 43229 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
45.0 mm
Nero
LDPE - PIR
3
0,1742 € - 0,2039 € 6281 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
55.0 mm
Nero
LDPE - PIR
3
0,1045 € - 0,1223 € 13331 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.0 mm
55.0 mm
Nero
15.0 mm
PP
5
0,1487 € - 0,6699 € 4197 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
55.0 mm
Nero
LDPE
3
0,1335 € - 0,6685 € 1010 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
55.0 mm
Nero
LDPE
3
0,1028 € - 0,5141 € 54 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
45.0 mm
Nero
LDPE
3
0,0923 € - 0,4603 € 1800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
45.0 mm
Nero
LDPE
3
0,2946 € - 0,735 € 2957 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.2 mm
32.0 mm
Bianco
0.8 mm
LDPE
1
0,3101 € - 1,0849 € 3913 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
45.0 mm
Bianco
LDPE
2
0,0995 € - 0,4985 € 714 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
45.0 mm
Nero
LDPE
3
0,1472 € - 0,6614 € 475 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
55.0 mm
Nero
LDPE
3
0,1841 € - 0,8299 € Richiedi il lead time qui
24.0 mm
55.0 mm
Nero
LDPE
3
0,1855 € - 0,8398 € 795 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
55.0 mm
Nero
LDPE
3
0,1059 € - 0,5297 € 942 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
45.0 mm
Nero
LDPE
3
0,1458 € - 0,1699 € 203230 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
55.0 mm
Nero
LDPE - PIR
3
  • di 3
Protezione per angoli 4 - Impieghi gravosi 30.0 mm LDPE - PIR Bianco

10102282

Fascia di prezzo
0,4517 € - 0,3866 €

Livelli di giacenza
45335 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    45.0 mm
  • T
    30.0 mm
  • Tipo
    4
  • Stile
    Heavy Duty Protector
  • Colore
    Bianco
Protezione per angoli 3 - Protezione standard 10.0 mm LDPE - PIR Nero

10081884

Fascia di prezzo
0,1236 € - 0,1058 €

Livelli di giacenza
98225 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    45.0 mm
  • T
    10.0 mm
  • Tipo
    3
  • Stile
    Standard Protector
  • Colore
    Nero
Protezione per angoli 3 - Protezione standard 22.0 mm LDPE - PIR Nero

10081938

Fascia di prezzo
0,1883 € - 0,1586 €

Livelli di giacenza
84500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    55.0 mm
  • T
    22.0 mm
  • Tipo
    3
  • Stile
    Standard Protector
  • Colore
    Nero
Protezione per angoli 3 - Protezione standard 15.0 mm LDPE - PIR Nero

10081907

Fascia di prezzo
0,1657 € - 0,1409 €

Livelli di giacenza
88092 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    55.0 mm
  • T
    15.0 mm
  • Tipo
    3
  • Stile
    Standard Protector
  • Colore
    Nero
Protezione per angoli 3 - Protezione standard 6.0 mm LDPE - PIR Nero

10081860

Fascia di prezzo
0,1155 € - 0,0985 €

Livelli di giacenza
245900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    45.0 mm
  • T
    6.0 mm
  • Tipo
    3
  • Stile
    Standard Protector
  • Colore
    Nero
Protezione per angoli 3 - Protezione standard 12.0 mm LDPE - PIR Nero

10081891

Fascia di prezzo
0,1375 € - 0,1175 €

Livelli di giacenza
43229 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    45.0 mm
  • T
    12.0 mm
  • Tipo
    3
  • Stile
    Standard Protector
  • Colore
    Nero
Protezione per angoli 3 - Protezione standard 30.0 mm LDPE - PIR Nero

10081976

Fascia di prezzo
0,2039 € - 0,1742 €

Livelli di giacenza
6281 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    55.0 mm
  • T
    30.0 mm
  • Tipo
    3
  • Stile
    Standard Protector
  • Colore
    Nero
Protezione per angoli 35.0 mm (PT)

10082027

Fascia di prezzo
0,1223 € - 0,1045 €

Livelli di giacenza
13331 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    55.0 mm
  • T
    35.0 mm
  • t
    15.0 mm
  • Tipo
    5
  • Stile
    Expandable Protector
Protezione per angoli 3 - Protezione standard 22.0 mm LDPE Nero

10360972

Fascia di prezzo
0,6699 € - 0,1487 €

Livelli di giacenza
4197 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    55.0 mm
  • T
    22.0 mm
  • Tipo
    3
  • Stile
    Standard Protector
  • Colore
    Nero
Protezione per angoli 3 - Protezione standard 15.0 mm LDPE Nero

10360941

Fascia di prezzo
0,6685 € - 0,1335 €

Livelli di giacenza
1010 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    55.0 mm
  • T
    15.0 mm
  • Tipo
    3
  • Stile
    Standard Protector
  • Colore
    Nero
Protezione per angoli 3 - Protezione standard 12.0 mm LDPE Nero

10360934

Fascia di prezzo
0,5141 € - 0,1028 €

Livelli di giacenza
54 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    45.0 mm
  • T
    12.0 mm
  • Tipo
    3
  • Stile
    Standard Protector
  • Colore
    Nero
Protezione per angoli 3 - Protezione standard 6.0 mm LDPE Nero

10360903

Fascia di prezzo
0,4603 € - 0,0923 €

Livelli di giacenza
1800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    45.0 mm
  • T
    6.0 mm
  • Tipo
    3
  • Stile
    Standard Protector
  • Colore
    Nero
Protezione per angoli 1 - Protezione standard 1.2 mm LDPE Bianco

10360866

Fascia di prezzo
0,735 € - 0,2946 €

Livelli di giacenza
2957 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    32.0 mm
  • T
    1.2 mm
  • t
    0.8 mm
  • Tipo
    1
  • Stile
    Standard Protector
Protezione per angoli 2 - Angolo a tre vie 22.0 mm LDPE Bianco

10360880

Fascia di prezzo
1,0849 € - 0,3101 €

Livelli di giacenza
3913 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    45.0 mm
  • T
    22.0 mm
  • Tipo
    2
  • Stile
    3 Way Corner Protector
  • Colore
    Bianco
Protezione per angoli 3 - Protezione standard 10.0 mm LDPE Nero

10360927

Fascia di prezzo
0,4985 € - 0,0995 €

Livelli di giacenza
714 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    45.0 mm
  • T
    10.0 mm
  • Tipo
    3
  • Stile
    Standard Protector
  • Colore
    Nero
Protezione per angoli 3 - Protezione standard 20.0 mm LDPE Nero

10360965

Fascia di prezzo
0,6614 € - 0,1472 €

Livelli di giacenza
475 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    55.0 mm
  • T
    20.0 mm
  • Tipo
    3
  • Stile
    Standard Protector
  • Colore
    Nero
Protezione per angoli 3 - Protezione standard 24.0 mm LDPE Nero

10360989

Fascia di prezzo
0,8299 € - 0,1841 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • L
    55.0 mm
  • T
    24.0 mm
  • Tipo
    3
  • Stile
    Standard Protector
  • Colore
    Nero
Protezione per angoli 3 - Protezione standard 25.0 mm LDPE Nero

10360996

Fascia di prezzo
0,8398 € - 0,1855 €

Livelli di giacenza
795 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    55.0 mm
  • T
    25.0 mm
  • Tipo
    3
  • Stile
    Standard Protector
  • Colore
    Nero
Protezione per angoli 3 - Protezione standard 4.0 mm LDPE Nero

10360897

Fascia di prezzo
0,5297 € - 0,1059 €

Livelli di giacenza
942 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    45.0 mm
  • T
    4.0 mm
  • Tipo
    3
  • Stile
    Standard Protector
  • Colore
    Nero
Protezione per angoli 3 - Protezione standard 18.0 mm LDPE - PIR Nero

10081914

Fascia di prezzo
0,1699 € - 0,1458 €

Livelli di giacenza
203230 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    55.0 mm
  • T
    18.0 mm
  • Tipo
    3
  • Stile
    Standard Protector
  • Colore
    Nero