Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le protezioni per gli angoli proteggono gli angoli più acuti e delicati durante il trasporto e lo stoccaggio. Il design garantisce un adattamento sicuro e aderente, facile da installare e da rimuovere semplicemente spingendolo in posizione. Comunemente utilizzati in ambienti industriali, commerciali e residenziali.Utilizzate per coprire angoli appuntiti o delicati proteggendoli dai danni durante il trasporto e lo stoccaggio.Sono semplici da installare e rimuovere a pressione.Comunemente utilizzate in ambienti industriali, commerciali e residenziali. Materiale: LDPE, PP Colore: Bianco, Nero Codice Serie: SR1041
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | T | L | Colore | t | Materiale | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3866 € - 0,4517 € | 45335 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Bianco
|
|
LDPE - PIR
|
4
|
||
| 0,1058 € - 0,1236 € | 98225 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Nero
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,1586 € - 0,1883 € | 84500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Nero
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,1409 € - 0,1657 € | 88092 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Nero
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,0985 € - 0,1155 € | 245900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Nero
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,1175 € - 0,1375 € | 43229 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Nero
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,1742 € - 0,2039 € | 6281 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Nero
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,1045 € - 0,1223 € | 14331 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Nero
|
0.591 in
15.0 mm
|
PP
|
5
|
||
| 0,1487 € - 0,6699 € | 4197 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Nero
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,1335 € - 0,6685 € | 1010 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Nero
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,1028 € - 0,5141 € | 54 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Nero
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,0923 € - 0,4603 € | 1800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Nero
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,2946 € - 0,735 € | 2957 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.047 in
1.2 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Bianco
|
0.031 in
0.8 mm
|
LDPE
|
1
|
||
| 0,3101 € - 1,0849 € | 3913 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Bianco
|
|
LDPE
|
2
|
||
| 0,0995 € - 0,4985 € | 714 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Nero
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,1472 € - 0,6614 € | 475 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Nero
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,1841 € - 0,8299 € | Richiedi il lead time qui |
0.945 in
24.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Nero
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,1855 € - 0,8398 € | 795 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Nero
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,1059 € - 0,5297 € | 942 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Nero
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,1458 € - 0,1699 € | 208230 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Nero
|
|
LDPE - PIR
|
3