Menu Ricerca

Protezioni e tappi per tubi con bordi smussati

Disponibile

Le protezioni e i tappi per i bordi smussati dei tubi sono progettati per proteggere i bordi dei tubi quando vengono utilizzati insieme a una protezione in acciaio. La protezione viene fissata posizionandola sull'estremità del tubo e martellando il meccanismo di bloccaggio. Il sistema si espande, spingendo la protezione contro la superficie interna del tubo. Viene utilizzato in applicazioni come le piattaforme di perforazione petrolifera e del gas e cantieri edili.Essenziali per fissare il tappo del tubo durante la movimentazione, la spedizione e lo stoccaggio.Progettati per adattarsi saldamente all’estremità dei tubi di dimensioni comprese tra 8 “e 120”Utilizzati in applicazioni per piattaforme di perforazione petrolifera e di gas, cantieri edili, magazzini e fabbriche. Materiale: PE Codice Serie: SR1360

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
45 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d OD H WT Acquista
92,2054 € - 92,2054 € 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
990.6 mm
1016.0 mm
105.0 mm
12.7 mm
148,1663 € - 148,1663 € Richiedi il lead time qui
1295.4 mm
1320.8 mm
105.0 mm
12.7 mm
131,1273 € - 131,1273 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1168.4 mm
1219.2 mm
105.0 mm
25.4 mm
39,0611 € - 39,0611 € Richiedi il lead time qui
438.6 mm
457.2 mm
150.0 mm
9.3 mm
108,5634 € - 108,5634 € Richiedi il lead time qui
1066.8 mm
1117.6 mm
105.0 mm
25.4 mm
50,5443 € - 51,5812 € Richiedi il lead time qui
495.3 mm
508.0 mm
105.0 mm
6.4 mm
71,7462 € - 71,7462 € Richiedi il lead time qui
685.8 mm
711.2 mm
105.0 mm
12.7 mm
65,6023 € - 65,6023 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
635.0 mm
660.4 mm
105.0 mm
12.7 mm
98,4731 € - 98,4731 € 421 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1041.4 mm
1066.8 mm
105.0 mm
12.7 mm
90,0697 € - 90,0697 € Richiedi il lead time qui
939.8 mm
965.2 mm
105.0 mm
12.7 mm
164,6945 € - 164,6945 € Richiedi il lead time qui
1371.6 mm
1422.4 mm
105.0 mm
25.4 mm
85,7829 € - 85,7829 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
863.6 mm
914.4 mm
105.0 mm
25.4 mm
156,4304 € - 156,4304 € Richiedi il lead time qui
1346.2 mm
1371.6 mm
105.0 mm
12.7 mm
50,5443 € - 51,5812 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
469.9 mm
508.0 mm
105.0 mm
19.1 mm
74,0676 € - 74,0676 € 177 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
736.6 mm
762.0 mm
105.0 mm
12.7 mm
39,0611 € - 39,0611 € Richiedi il lead time qui
406.4 mm
457.2 mm
55.0 mm
25.4 mm
59,5048 € - 59,5048 € 35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
558.8 mm
609.6 mm
105.0 mm
25.4 mm
65,6023 € - 65,6023 € Richiedi il lead time qui
609.6 mm
660.4 mm
105.0 mm
25.4 mm
76,2343 € - 76,2343 € Richiedi il lead time qui
762.0 mm
812.8 mm
110.0 mm
25.4 mm
39,0611 € - 39,0611 € Richiedi il lead time qui
419.1 mm
457.2 mm
105.0 mm
19.1 mm
  • di 3
Tappo copribordo 990.6 mm PE

10241981

Fascia di prezzo
92,2054 € - 92,2054 €

Livelli di giacenza
25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    990.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1016.0 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Tappo copribordo 1295.4 mm PE

10242162

Fascia di prezzo
148,1663 € - 148,1663 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    1295.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1320.8 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Tappo copribordo 1168.4 mm PE

10247143

Fascia di prezzo
131,1273 € - 131,1273 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    1168.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1219.2 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Tappo copribordo 438.6 mm PE

10308424

Fascia di prezzo
39,0611 € - 39,0611 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    438.6 mm
  • H
    150.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • WT
    9.3 mm
  • Plug Material
    PE
Tappo copribordo 1066.8 mm PE

10308523

Fascia di prezzo
108,5634 € - 108,5634 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    1066.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1117.6 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Tappo copribordo 495.3 mm PE

10308615

Fascia di prezzo
51,5812 € - 50,5443 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    495.3 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    508.0 mm
  • WT
    6.4 mm
  • Plug Material
    PE
Tappo copribordo 685.8 mm PE

10241912

Fascia di prezzo
71,7462 € - 71,7462 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    685.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    711.2 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Tappo copribordo 635.0 mm PE

10241905

Fascia di prezzo
65,6023 € - 65,6023 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    635.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    660.4 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Tappo copribordo 1041.4 mm PE

10241998

Fascia di prezzo
98,4731 € - 98,4731 €

Livelli di giacenza
421 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    1041.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1066.8 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Tappo copribordo 939.8 mm PE

10241974

Fascia di prezzo
90,0697 € - 90,0697 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    939.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    965.2 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Tappo copribordo 1371.6 mm PE

10256268

Fascia di prezzo
164,6945 € - 164,6945 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    1371.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1422.4 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Tappo copribordo 863.6 mm PE

10266373

Fascia di prezzo
85,7829 € - 85,7829 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    863.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    914.4 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Tappo copribordo 1346.2 mm PE

10242148

Fascia di prezzo
156,4304 € - 156,4304 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    1346.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1371.6 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Tappo copribordo 469.9 mm PE

10308486

Fascia di prezzo
51,5812 € - 50,5443 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    469.9 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    508.0 mm
  • WT
    19.1 mm
  • Plug Material
    PE
Tappo copribordo 736.6 mm PE

10241929

Fascia di prezzo
74,0676 € - 74,0676 €

Livelli di giacenza
177 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    736.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    762.0 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Tappo copribordo 406.4 mm PE

10308578

Fascia di prezzo
39,0611 € - 39,0611 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    406.4 mm
  • H
    55.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Tappo copribordo 558.8 mm PE

10242025

Fascia di prezzo
59,5048 € - 59,5048 €

Livelli di giacenza
35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    558.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    609.6 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Tappo copribordo 609.6 mm PE

10242872

Fascia di prezzo
65,6023 € - 65,6023 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    609.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    660.4 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Tappo copribordo 762.0 mm PE

10247174

Fascia di prezzo
76,2343 € - 76,2343 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    762.0 mm
  • H
    110.0 mm
  • OD
    812.8 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Tappo copribordo 419.1 mm PE

10308493

Fascia di prezzo
39,0611 € - 39,0611 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    419.1 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • WT
    19.1 mm
  • Plug Material
    PE