Le protezioni e i tappi per i bordi smussati dei tubi sono progettati per proteggere i bordi dei tubi quando vengono utilizzati insieme a una protezione in acciaio. La protezione viene fissata posizionandola sull'estremità del tubo e martellando il meccanismo di bloccaggio. Il sistema si espande, spingendo la protezione contro la superficie interna del tubo. Viene utilizzato in applicazioni come le piattaforme di perforazione petrolifera e del gas e cantieri edili.Essenziali per fissare il tappo del tubo durante la movimentazione, la spedizione e lo stoccaggio.Progettati per adattarsi saldamente all’estremità dei tubi di dimensioni comprese tra 8 “e 120”Utilizzati in applicazioni per piattaforme di perforazione petrolifera e di gas, cantieri edili, magazzini e fabbriche. Materiale: PE Codice Serie: SR1360
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | OD | H | WT | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98,4731 € - 98,4731 € | 421 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
41 in
1041.4 mm
|
42 in
1066.8 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 90,0697 € - 90,0697 € | Richiedi il lead time qui |
37 in
939.8 mm
|
38 in
965.2 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 65,6023 € - 65,6023 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
25 in
635.0 mm
|
26 in
660.4 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 92,2054 € - 92,2054 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
39 in
990.6 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 148,1663 € - 148,1663 € | Richiedi il lead time qui |
51 in
1295.4 mm
|
52 in
1320.8 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 131,1273 € - 131,1273 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
46 in
1168.4 mm
|
48 in
1219.2 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 39,0611 € - 39,0611 € | Richiedi il lead time qui |
17.268 in
438.6 mm
|
18 in
457.2 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
||
| 108,5634 € - 108,5634 € | Richiedi il lead time qui |
42 in
1066.8 mm
|
44 in
1117.6 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 50,5443 € - 51,5812 € | Richiedi il lead time qui |
19.5 in
495.3 mm
|
20 in
508.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 71,7462 € - 71,7462 € | Richiedi il lead time qui |
27 in
685.8 mm
|
28 in
711.2 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 156,4304 € - 156,4304 € | Richiedi il lead time qui |
53 in
1346.2 mm
|
54 in
1371.6 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 50,5443 € - 51,5812 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
18.5 in
469.9 mm
|
20 in
508.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 164,6945 € - 164,6945 € | Richiedi il lead time qui |
54 in
1371.6 mm
|
56 in
1422.4 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 85,7829 € - 85,7829 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
34 in
863.6 mm
|
36 in
914.4 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 74,0676 € - 74,0676 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
28 in
711.2 mm
|
30 in
762.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 71,2974 € - 71,2974 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
26 in
660.4 mm
|
28 in
711.2 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 108,5634 € - 108,5634 € | Richiedi il lead time qui |
43 in
1092.2 mm
|
44 in
1117.6 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 50,5443 € - 51,5812 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
18 in
457.2 mm
|
20 in
508.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 10247150 | 98,4731 € - 98,4731 € | 125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
40 in
1016.0 mm
|
42 in
1066.8 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
| 139,9486 € - 139,9486 € | Richiedi il lead time qui |
49 in
1244.6 mm
|
50 in
1270.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare