Menu Ricerca

Protezione antiusura per tubi 203.2 mm Nero PVC

Hose protector guards against abrasion caused by point of contact wear with abrasive surfaces. The Black PVC protector can be secured with 3 cable ties.
Codice articolo Essentra :

10308257

Codice articolo precedente:

600627

537 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 499 4,6565 €
500 + 4,4216 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

232,83 €

50 x 4,6565 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
L 203.2 mm
C 3.9 mm
Materiale (nome esteso) Cloruro di polivinile
Colore Nero
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci