Menu Ricerca

Protezione antiusura per tubi 152.4 mm Nero PVC

La protezione per tubi protegge da abrasioni causate da usura nel punto di contatto con superfici abrasive. La protezione in PVC nero può essere fissata con 3 fascette.
Codice articolo Essentra :

10308226

Codice articolo precedente:

600624

450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 499 3,5235 €
500 + 3,3439 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

176,18 €

50 x 3,5235 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
L 152.4 mm
C 3.9 mm
Materiale (nome esteso) Cloruro di polivinile
Colore Nero
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci