Menu Ricerca

Protezione flangia DN 150 LDPE - PCR Verde

Codice articolo Essentra :

20750633

Codice articolo precedente:

20750633

850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
25 - 124 2,4746 €
125 + 2,2271 €
Confezione standard: 25

Ordina a multipli di 5

Totale ordine:

61,87 €

25 x 2,4746 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 139.0 mm
H 50.0 mm
Specifica DIN tubo DN 150
Diametro Nominale 6"
Colore Verde
Materiale LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci