Menu Ricerca

Price Channel 26.0 mm (H) Clear

This adhesive backed PVC channel is manufactured from extruded PVC and helps to create an attractive, organized display within the retail industry.
Codice articolo:

497184

In produzione For more information Delivery & returns
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
5 - 49 3,6271 €
50 - 499 2,0864 €
500 - 999 1,9621 €
1000 + 1,8654 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 5

Totale ordine:

18,14 €

5 x 3,6271 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colour Clear
Full Material Polyvinyl Chloride
Compatible Print Height 26.0 mm
Overall Length 1.0 m
Type Adhesive

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci