Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I pressacavi consentono di inserire un cavo in un alloggiamento. Grazie alle diverse varianti in termini di dimensioni della filettatura, colore e lunghezza, potrete scegliere tra una vasta gamma per soddisfare le diverse esigenze di applicazione. Controdadi e rondella di tenuta ermetica disponibili separatamente.
Codice Serie: SR1717
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Diametro massimo cavo compatibile | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12,868 € - 14,2977 € | Richiedi il lead time qui |
M40
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 104,1951 € - 239,3512 € | Richiedi il lead time qui |
M63
|
2.087 in
53.0 mm
|
||
| 10,8295 € - 16,8459 € | Richiedi il lead time qui |
M32
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 5,8014 € - 9,0244 € | 549 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M20
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,1742 € - 3,5269 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 4,9315 € - 7,6712 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 7,4938 € - 11,657 € | 350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M25
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1,1369 € - 2,7298 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,4607 € - 9,0695 € | Richiedi il lead time qui |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 2,045 € - 4,2945 € | 395 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 3,4607 € - 9,0695 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 1,1369 € - 2,7298 € | 980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,2069 € - 2,895 € | 530 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 3,4607 € - 4,3188 € | Richiedi il lead time qui |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 1,2069 € - 2,895 € | 180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 1,6159 € - 2,045 € | 1714 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 1,6159 € - 2,045 € | 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 1,2069 € - 2,895 € | 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 1,1369 € - 2,7298 € | 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 6,3819 € - 9,9274 € | 444 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M20
|
0.472 in
12.0 mm