Menu Ricerca

Pressacavi - Diritti/Ottone

Disponibile

I pressacavi consentono di inserire un cavo in un alloggiamento. Grazie alle diverse varianti in termini di dimensioni della filettatura, colore e lunghezza, potrete scegliere tra una vasta gamma per soddisfare le diverse esigenze di applicazione. Controdadi e rondella di tenuta ermetica disponibili separatamente.

Codice Serie: SR1717

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
108 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Diametro massimo cavo compatibile Acquista
10278321 181,4449 € - 181,4449 € 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M63
48.0 mm
19,7719 € - 38,4871 € 120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M25
17.0 mm
4,3314 € - 4,8264 € Richiedi il lead time qui
M25
18.0 mm
10267639 15,6895 € - 23,0434 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M40
32.0 mm
11,5713 € - 22,5153 € 229 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16
10.0 mm
58,6216 € - 114,1229 € 56 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M40
28.0 mm
27,5013 € - 40,3981 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M63
44.0 mm
5,7202 € - 8,8361 € Richiedi il lead time qui
3/4
16.0 mm
3,5064 € - 5,4576 € Richiedi il lead time qui
1/2
12.0 mm
2,5301 € - 3,9272 € Richiedi il lead time qui
3/8
6.0 mm
8,0029 € - 8,9104 € Richiedi il lead time qui
1 in
25.0 mm
13,3559 € - 13,3559 € 114 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M20
13.0 mm
82,2882 € - 82,2882 € 102 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M50
35.0 mm
71,0993 € - 71,0993 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M20
13.0 mm
178,4848 € - 392,9018 € Richiedi il lead time qui
M50
35.0 mm
2,3788 € - 3,6673 € 5305 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG 9
6.0 mm
3,7126 € - 5,1977 € Richiedi il lead time qui
PG 13.5
9.0 mm
1,6363 € - 2,5324 € 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG 7
6.5 mm
5,4315 € - 7,5945 € 4895 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG 21
16.0 mm
16,7208 € - 24,545 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG 36
26.0 mm
  • di 6
Pressacavo ATEX M63 32.0 mm 48.0 mm Ottone Naturale

10278321

Fascia di prezzo
181,4449 € - 181,4449 €

Livelli di giacenza
8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    ATEX
  • Antideflagrante secondo ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    10.0 mm
Pressacavo ATEX M25 10.0 mm 17.0 mm Ottone Naturale

10278284

Fascia di prezzo
38,4871 € - 19,7719 €

Livelli di giacenza
120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    ATEX
  • Antideflagrante secondo ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    7.0 mm
Pressacavo M25 13.0 mm 18.0 mm Ottone Naturale

10267592

Fascia di prezzo
4,8264 € - 4,3314 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    13.0 - 18.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    7.0 mm
Pressacavo M40 22.0 mm 32.0 mm Ottone Naturale

10267639

Fascia di prezzo
23,0434 € - 15,6895 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M40
Pressacavo ATEX M16 5.0 mm 10.0 mm Ottone Naturale

10278260

Fascia di prezzo
22,5153 € - 11,5713 €

Livelli di giacenza
229 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    ATEX
  • Antideflagrante secondo ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    5.0 mm
Pressacavo ATEX M40 16.0 mm 28.0 mm Ottone Naturale

10278307

Fascia di prezzo
114,1229 € - 58,6216 €

Livelli di giacenza
56 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    ATEX
  • Antideflagrante secondo ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    8.0 mm
Pressacavo M63 37.0 mm 44.0 mm Ottone Naturale

10267677

Fascia di prezzo
40,3981 € - 27,5013 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    37.0 - 44.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    10.0 mm
Pressacavo 3/4 9.0 mm 16.0 mm Ottone Naturale

10267745

Fascia di prezzo
8,8361 € - 5,7202 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    9.0 - 16.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    13.0 mm
Pressacavo 1/2 6.0 mm 12.0 mm Ottone Naturale

10267714

Fascia di prezzo
5,4576 € - 3,5064 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    6.0 - 12.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    13.0 mm
Pressacavo 3/8 2.0 mm 6.0 mm Ottone Naturale

10267707

Fascia di prezzo
3,9272 € - 2,5301 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    2.0 - 6.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    15.0 mm
Pressacavo 1.000 in 18.0 mm 25.0 mm Ottone Naturale

10267752

Fascia di prezzo
8,9104 € - 8,0029 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    18.0 - 25.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    19.0 mm
Pressacavo M20 Naturale

10278277

Fascia di prezzo
13,3559 € - 13,3559 €

Livelli di giacenza
114 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    ATEX
  • Antideflagrante secondo ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    6.0 mm
Pressacavo ATEX M50 21.0 mm 35.0 mm Ottone Naturale

10278314

Fascia di prezzo
82,2882 € - 82,2882 €

Livelli di giacenza
102 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    ATEX
  • Antideflagrante secondo ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    9.0 mm
Pressacavo M20 6.0 mm 13.0 mm Stainless Steel;EPDM

10304280

Fascia di prezzo
71,0993 € - 71,0993 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    6.0 - 13.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    6.0 mm
Pressacavo M50 21.0 mm 35.0 mm Stainless Steel;EPDM

10304327

Fascia di prezzo
392,9018 € - 178,4848 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    21.0 - 35.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    9.0 mm
Pressacavo PG 9 2.0 mm 6.0 mm Ottone Naturale

10267400

Fascia di prezzo
3,6673 € - 2,3788 €

Livelli di giacenza
5305 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    2.0 - 6.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    6.0 mm
Pressacavo PG 13.5 5.0 mm 9.0 mm Ottone Naturale

10267431

Fascia di prezzo
5,1977 € - 3,7126 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    5.0 - 9.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    6.5 mm
Pressacavo PG 7 Naturale

10267370

Fascia di prezzo
2,5324 € - 1,6363 €

Livelli di giacenza
9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    3.0 - 6.5 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    5.0 mm
Pressacavo PG 21 9.0 mm 16.0 mm Ottone Naturale

10267479

Fascia di prezzo
7,5945 € - 5,4315 €

Livelli di giacenza
4895 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    9.0 - 16.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    7.0 mm
Pressacavo PG 36 20.0 mm 26.0 mm Ottone Naturale

10267509

Fascia di prezzo
24,545 € - 16,7208 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    20.0 - 26.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    8.0 mm