Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I pressacavi consentono di inserire un cavo in un alloggiamento. Grazie alle diverse varianti in termini di dimensioni della filettatura, colore e lunghezza, potrete scegliere tra una vasta gamma per soddisfare le diverse esigenze di applicazione. Controdadi e rondella di tenuta ermetica disponibili separatamente.
Codice Serie: SR1717
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Diametro massimo cavo compatibile | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10278321 | 181,4449 € - 181,4449 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M63
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
| 19,7719 € - 38,4871 € | 120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 4,3314 € - 4,8264 € | Richiedi il lead time qui |
M25
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 10267639 | 15,6895 € - 23,0434 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M40
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
| 11,5713 € - 22,5153 € | 229 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 58,6216 € - 114,1229 € | 56 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M40
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 27,5013 € - 40,3981 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M63
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 5,7202 € - 8,8361 € | Richiedi il lead time qui |
3/4
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 3,5064 € - 5,4576 € | Richiedi il lead time qui |
1/2
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,5301 € - 3,9272 € | Richiedi il lead time qui |
3/8
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 8,0029 € - 8,9104 € | Richiedi il lead time qui |
1 in
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 13,3559 € - 13,3559 € | 114 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 82,2882 € - 82,2882 € | 102 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M50
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 71,0993 € - 71,0993 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 178,4848 € - 392,9018 € | Richiedi il lead time qui |
M50
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 2,3788 € - 3,6673 € | 5305 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 9
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 3,7126 € - 5,1977 € | Richiedi il lead time qui |
PG 13.5
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 1,6363 € - 2,5324 € | 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 7
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 5,4315 € - 7,5945 € | 4895 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 21
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 16,7208 € - 24,545 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 36
|
1.024 in
26.0 mm