I pressacavi consentono di inserire un cavo in un alloggiamento. Grazie alle diverse varianti in termini di dimensioni della filettatura, colore e lunghezza, potrete scegliere tra una vasta gamma per soddisfare le diverse esigenze di applicazione. Controdadi e rondella di tenuta ermetica disponibili separatamente.
Codice Serie: SR1717
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Diametro massimo cavo compatibile | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,0646 € - 14,8356 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 7,8082 € - 16,3972 € | 110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 54,0281 € - 59,0905 € | Richiedi il lead time qui |
M40
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 1,1369 € - 2,7298 € | 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 12,868 € - 14,2977 € | Richiedi il lead time qui |
M40
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 22,7096 € - 57,0599 € | Richiedi il lead time qui |
M32
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 30,5481 € - 73,6812 € | Richiedi il lead time qui |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 13,5117 € - 26,7685 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 11,5907 € - 11,5907 € | 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 3,4607 € - 4,3188 € | Richiedi il lead time qui |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 1,2069 € - 2,895 € | 180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 1,6159 € - 2,045 € | 1714 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 1,2069 € - 2,895 € | 530 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 1,6159 € - 2,045 € | 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 1,1369 € - 2,7298 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,4607 € - 9,0695 € | Richiedi il lead time qui |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 1,1369 € - 2,7298 € | 980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,2069 € - 2,895 € | 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 3,4607 € - 9,0695 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 2,045 € - 4,2945 € | 395 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare