10304372
551797
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 30 - 149 | 6,9683 € |
| 150 - 269 | 6,4725 € |
| 270 + | 5,3961 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Colore | Nero |
|---|---|
| Modulo pressacavo | ATEX |
| Antideflagrante secondo ATEX | II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 |
| Intervallo diametro cavo compatibile | 0.512 - 0.827 in |
| Intervallo diametro cavo compatibile | 13.0 - 21.0 mm |
| Lunghezza filettatura di montaggio | 0.472 in |
| Lunghezza filettatura di montaggio | 12.0 mm |
| Classe di protezione DIN | DIN40050-T9 |
| Classe di protezione norma EN | EN60529 |
| Codice doganale | 3917400099 |
| Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
| Dimensioni filettatura | M32 |
| Materiale | Nylon |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare