Menu Ricerca

Pressacavo M12 3.0 mm 7.0 mm Nylon 6/6;EPDM Nero

This cable gland is made of black RAL9005 polyamide. It has a protection class to EN 60 529, IP 68 to 5 bar (30 min) and can operate to temperature range of -40 C to 100 C. It is suitable to an M12 x 1.5 thread and can accept cable diameter of 3-7 mm.
Codice articolo Essentra :

10301289

Codice articolo precedente:

550912

170 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 249 0,9309 €
250 - 499 0,8351 €
500 + 0,6978 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

46,55 €

50 x 0,9309 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Modulo pressacavo Multi Slot
Intervallo diametro cavo compatibile 3.0 - 7.0 mm
Lunghezza filettatura di montaggio 9.0 mm
Lunghezza totale 34.0 mm
Codice doganale 3917400099
Materiale (nome esteso) Poliammide 66
Dimensioni filettatura M12
Materiale Nylon 6/6;EPDM

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci