Menu Ricerca

Pressacavo M20 5.0 mm 9.0 mm Nylon 6 Rosso

This cable gland is ideal for use on electrical cabinets to provide strain relief and protect the cable from movement during application. Manufactured in red with an IP68 rating (when used with our range of locknuts and sealing washers, ordered separately) and for use with a metric thread. Rated to UL94 V-2.
Codice articolo Essentra :

10264058

Codice articolo precedente:

467251-R

2748 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 499 0,8469 €
500 - 999 0,8044 €
1000 + 0,7619 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

42,35 €

50 x 0,8469 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Rosso
Modulo pressacavo Standard
Intervallo diametro cavo compatibile 5.0 - 9.0 mm
Lunghezza filettatura di montaggio 9.0 mm
Codice doganale 3926909790
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Dimensioni filettatura M20
Materiale Nylon 6

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci