Menu Ricerca

Pressacavo PG 29 13.0 mm 20.0 mm Nylon 6 Grigio

Questo pressacavo è ideale per l'uso su armadi elettrici per evitare gli strappi e proteggere il cavo dal movimento durante l'applicazione. Realizzato in grigio con grado di protezione IP68 (se utilizzato con la nostra linea di controdadi e rondelle di tenuta, da ordinare separatamente) è destinato all'uso con filettature PG di lunghezza standard. Classificazione UL94 V-2.
Codice articolo Essentra :

10263631

Codice articolo precedente:

467194

520 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
25 - 249 3,2433 €
250 - 499 3,0734 €
500 + 2,9176 €
Confezione standard: 25

Ordina a multipli di 25

Totale ordine:

81,08 €

25 x 3,2433 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Grigio
Modulo pressacavo Standard
Intervallo diametro cavo compatibile 13.0 - 20.0 mm
Lunghezza filettatura di montaggio 12.0 mm
Codice doganale 3926909790
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Dimensioni filettatura PG 29
Materiale Nylon 6

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci