Menu Ricerca

Pressacavo PG 13.5 6.0 mm 12.0 mm PVC Nero

Codice articolo Essentra :

10378199

Codice articolo precedente:

462605

134 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 499 1,2392 €
500 - 999 1,1755 €
1000 + 1,116 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

61,96 €

50 x 1,2392 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Modulo pressacavo Straight
Intervallo diametro cavo compatibile 6.0 - 12.0 mm
Lunghezza filettatura di montaggio 9.0 mm
Codice doganale 3926909790
Materiale (nome esteso) Cloruro di polivinile
Dimensioni filettatura PG 13.5
Materiale PVC

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci