Menu Ricerca

Pressacavo PG 7 3.0 mm 6.0 mm PA Grigio

Questo pressacavo è ideale per l'uso su armadi elettrici per evitare gli strappi e proteggere il cavo dal movimento durante l'applicazione. Realizzato in grigio con grado di protezione IP68 (se utilizzato con la nostra linea di controdadi e rondelle di tenuta, da ordinare separatamente) è destinato all'uso con filettature PG di lunghezza standard. Classificazione UL94 V-2.
Codice articolo Essentra :

10354339

Codice articolo precedente:

159070861302

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
25 - 249 2,7618 €
250 - 999 1,3539 €
1000 + 1,0919 €
Confezione standard: 25

Ordina a multipli di 25

Totale ordine:

69,05 €

25 x 2,7618 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Grigio
Modulo pressacavo Standard
Intervallo diametro cavo compatibile 3.0 - 6.0 mm
Lunghezza filettatura di montaggio 8.0 mm
Classe di protezione norma EN EN50262
Codice doganale 3926909790
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Dimensioni filettatura PG 7
Materiale PA

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci