Menu Ricerca

Pressacavo a spirale M12 3.0 mm 6.5 mm Nylon 6 Grigio

This spiral cable gland is ideal for use on electrical cabinets to provide strain relief and protect the cable from movement during application. Manufactured from grey nylon with a metric thread. The locknut and sealing washer required for installation can be ordered separately.
Codice articolo Essentra :

10264928

Codice articolo precedente:

467400

56396 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 499 1,5437 €
500 - 999 1,4588 €
1000 + 1,3865 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

77,19 €

50 x 1,5437 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Grigio
Modulo pressacavo A spirale
Intervallo diametro cavo compatibile 3.0 - 6.5 mm
Lunghezza filettatura di montaggio 8.0 mm
Codice doganale 3926909790
Materiale (nome esteso) Poliammide 6
Dimensioni filettatura M12

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci