Menu Ricerca

Pressacavo a spirale PG 11 5.0 mm 10.0 mm Nylon 6 Nero

Questo pressacavo a spirale è ideale per l'uso su armadi elettrici per evitare gli strappi e proteggere il cavo dal movimento durante l'applicazione. Realizzato in nylon nero con filettatura PG. Il controdado e la rondella di tenuta necessari per l'installazione possono essere ordinati separatamente.
Codice articolo Essentra :

10264782

Codice articolo precedente:

467366

295 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
25 - 249 2,8604 €
250 - 499 2,7354 €
500 + 2,5827 €
Confezione standard: 25

Ordina a multipli di 25

Totale ordine:

71,51 €

25 x 2,8604 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Modulo pressacavo A spirale
Intervallo diametro cavo compatibile 5.0 - 10.0 mm
Lunghezza filettatura di montaggio 8.0 mm
Codice doganale 3926909790
Materiale (nome esteso) Poliammide 6
Dimensioni filettatura PG 11

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci