1337684
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
50 - 149 | 2,9995 € |
150 - 399 | 2,4602 € |
400 - 999 | 1,8849 € |
1000 + | 1,3194 € |
Lunghezza filetto corpo | 6.4 mm |
---|---|
Lunghezza filetto corpo | 0.252 in |
Coppia minima | 27.0 N |
Coppia minima | 27.0 N |
Coppia minima | 8.0 N |
Coppia minima | 8.0 N |
Diametro sporgenza | 8.0 mm |
Diametro sporgenza | 0.315 in |
Larghezza | 1.1 mm |
Larghezza | 0.043 in |
Dimensione filettatura corpo | 8.5 mm |
Tipo maniglia | Maniglia con pistoncino a molla |
Materiale sfera | Acciaio inossidabile |
Materiale corpo | Acetale blu |
Dimensione filettatura perno | 9.0 |
Tipo | 2 |
Codice doganale | 7326909890 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare