1337683
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
50 - 149 | 2,5676 € |
150 - 399 | 2,106 € |
400 - 999 | 1,4957 € |
1000 + | 1,139 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lunghezza filetto corpo | 5.0 mm |
---|---|
Lunghezza filetto corpo | 0.197 in |
Coppia minima | 15.0 N |
Coppia minima | 15.0 N |
Coppia minima | 6.0 N |
Coppia minima | 6.0 N |
Diametro sporgenza | 6.0 mm |
Diametro sporgenza | 0.236 in |
Larghezza | 1.0 mm |
Larghezza | 0.039 in |
Dimensione filettatura corpo | 6.5 mm |
Tipo maniglia | Maniglia con pistoncino a molla |
Materiale sfera | Acciaio inossidabile |
Materiale corpo | Acetale blu |
Dimensione filettatura perno | 7.0 |
Tipo | 2 |
Codice doganale | 7326909890 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare