1337680
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
50 - 149 | 2,0871 € |
150 - 399 | 1,7119 € |
400 - 999 | 1,2802 € |
1000 + | 1,2413 € |
Lunghezza filetto corpo | 2.4 mm |
---|---|
Lunghezza filetto corpo | 0.094 in |
Coppia minima | 8.0 N |
Coppia minima | 8.0 N |
Coppia minima | 3.0 N |
Coppia minima | 3.0 N |
Diametro sporgenza | 3.0 mm |
Diametro sporgenza | 0.118 in |
Larghezza | 0.7 mm |
Larghezza | 0.028 in |
Dimensione filettatura corpo | 3.5 mm |
Tipo maniglia | Maniglia con pistoncino a molla |
Materiale sfera | Acciaio inossidabile |
Materiale corpo | Acetale blu |
Dimensione filettatura perno | 4.0 |
Tipo | 2 |
Codice doganale | 7326909890 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare