1337679
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
25 + | 4,8104 € |
Lunghezza filetto corpo | 10.0 mm |
---|---|
Lunghezza filetto corpo | 0.394 in |
Coppia minima | 56.0 N |
Coppia minima | 56.0 N |
Coppia minima | 16.0 N |
Coppia minima | 16.0 N |
Diametro sporgenza | 12.0 mm |
Diametro sporgenza | 0.472 in |
Larghezza | 2.5 mm |
Larghezza | 0.098 in |
Dimensione filettatura corpo | 10.0 mm |
Tipo maniglia | Maniglia con pistoncino a molla |
Materiale sfera | Acciaio inossidabile |
Materiale corpo | Acciaio inossidabile |
Dimensione filettatura perno | 16.0 |
Tipo | 1 |
Codice doganale | 7326909890 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare