Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
25 - 74 | 4,5399 € |
75 - 199 | 3,7237 € |
200 - 499 | 3,1079 € |
500 + | 2,8087 € |
Lunghezza filetto corpo | 8.5 mm |
---|---|
Lunghezza filetto corpo | 0.335 in |
Coppia minima | 37.0 N |
Coppia minima | 37.0 N |
Coppia minima | 16.0 N |
Coppia minima | 16.0 N |
Diametro sporgenza | 10.0 mm |
Diametro sporgenza | 0.394 in |
Larghezza | 1.7 mm |
Larghezza | 0.067 in |
Dimensione filettatura corpo | 8.5 mm |
Tipo maniglia | Maniglia con pistoncino a molla |
Materiale sfera | Acciaio inossidabile |
Materiale corpo | Acciaio inossidabile |
Dimensione filettatura perno | 13.0 |
Tipo | 1 |
Codice doganale | 7326909890 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare