Menu Ricerca

Supporto per LED 7.29 mm (HD) Nylon 6/6 Naturale

Panel mount LED holder for 5mm (T1 3/4) size LED. The holder is mounted onto the display panel and the LED is inserted from the rear.
Codice articolo Essentra :

10314067

Codice articolo precedente:

LEDHPM-1

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1999 €
5000 - 9999 0,186 €
10000 + 0,1749 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

199,90 €

1000 x 0,1999 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Naturale
Materiale (nome esteso) Poliammide 66
Diametro testa 9.53 mm
Diametro foro 7.3 mm
Diametro massimo foro 7.29 mm
Diametro minimo foro 7.14 mm
Altezza totale 7.8 mm
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Quantità per confezione 1000
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci