10109243
LEDC-1
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,321 € |
| 5000 + | 0,2966 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Colore | Trasparente |
|---|---|
| Tipo componente | Proteggi-lente |
| Materiale (nome esteso) | Policarbonato |
| Diametro testa | 0.433 in |
| Diametro testa | 11.0 mm |
| Diametro foro | 7.6 mm |
| Diametro foro | 0.299 in |
| Altezza totale | 0.512 in |
| Altezza totale | 13.0 mm |
| Spessore pannello | 0.177 in |
| Spessore pannello | 4.5 mm |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-0 |
| Quantità per confezione | 1000 |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare